??
CAD model selection
K1595.082X40
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1595 - Stainless steel hexagon head screws with collar and seal and shim washer for Hygienic USIT® set
Bill of material
K1595.082X40
BESTKIPP
Order No.
K1595.082X40
FORM
Form
B
MATERIAL
Material
70 EPDM 253815
FARBE
Colour
white
B
height
22 mm
D
thread
M8 mm
D1
diameter
18.0 mm
D2
diameter
16.9 mm
D3
diameter
8.1 mm
K
height
11.7 mm
L
Length
40 mm
R
Radius
0.60 mm
S
diameter
1 mm
SW
width across flats
13 mm
ZERTIFIKAT
Zulassung/Zertifikal
EHEDG
GEW
Approx. weight
0.0312 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ANZM
tightening torques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245505456
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions